Kytkettyjen kulutuslaitteiden virrankulutuksen mittaamiseen, pistokeversiot: Schuko, erilaisia asennusmahdollisuuksia.
- Til.nro:
- DK 7240301
- Tuotekuvaus
- Pistorasialista integroidulla näytöllä ja pistorasialistakohtaisella mittauksella. 482,6 mm:n (19":n) pituinen pistorasialista voidaan kiinnittää valinnaisesti 19":n asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Asennuskulma voidaan kiinnittää neljään eri asentoon ja takaa näin monipuoliset asennusmahdollisuudet. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin.
- Hyödyt
- Mittaustarkkuus ± 5 %
- Toimintotapa
- Sähkövirran, jännitteen, taajuuden, aktiivisen tehon, aktiivisen energian ja vaiheensiirron mittaus
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pistorasiat: Polykarbonaatti - Toimitus
- Pistorasialista
2 asennuskulmaa
Kiinnitystarvikkeet
Käyttöohje
3 m liitäntäkaapelilla (pistoke) - Rakenne
- Mit Display
- Pistorasiat
- 7 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
- Mitat
- Korkeus: 45 mm
Syvyys: 50 mm
Pituus: 482,6 mm - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntäkaapeli (tyyppi)
- H05VV-F3G1,5 ja päätehylsyt
- Kiinnitysmitta
- 464,1 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V AC, 50 Hz
- Nimellisjännite
- 230 V AC, 50 Hz
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Asennusmahdollisuudet
- Rakenneosat 25 mm:n rasterilla
- 482,6 mm:n (19":n) taso
- Kaapin runko
- IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)
- Pistorasian väri
- RAL 7035
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10 %...80 %
- Varastointilämpötila-alue
- -15 °C...60 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,88 kg
- Bruttopaino
- 1,08 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- Pistorasialista, CEE 7/3 (tyyppi F), 7-osainen, 230 V (AC), 16 A, LxKxS: 482,6x45x50 mm, näytön kanssa
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus