CMC III anturit

Til.nro: DK 7030128

CMC III -ovianturi VX

Til.nro:
DK 7030128
Rakenne
Ovianturi VX
Tuotekuvaus
CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Fyysisten ympäristöparametrien asennus
Rakenne
Anturi: Kielikosketin/magneetti
Enintään 5 kielikosketinta rivissä
Materiaali
Muovi
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ovianturi VX
Kaapeli 0,5 m
Liitäntä CAN-Busiin
Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,085 kg
Bruttopaino
0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III Access sensor VX
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet