- Til.nro:
- DK 7030.150
- Rakenne
- Analoginen paine-eroanturi
- Tuotekuvaus
- CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
- CMC III -paine-eroanturi mittaa ilmankosteuden huoneen kahdessa kohdassa ja näyttää paine-eron mittauspisteiden välillä.
- Huoneen kaksi pistettä määritetään anturiin kiinnitetyn ohuen letkun avulla.
- Käyttö: Kylmäkäytävä-kotelointi, kaksoispohja
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
- Väri
- Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
- Toimitus
- Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Analoginen paine-eroanturi
- Liitäntä CAN-Busiin
- Suora
- Liitännät
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 32
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 4
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 32
- Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)
- 16
- Mittausmenetelmä
- Paine-eromittaus
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85319000
- EAN
- 4028177659537
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
-
CMCIII Analogue difference pressure sens