CMC III anturit

Tuotenumero: DK 7030.400

CMC III -savunilmaisin

Tuotenumero:
DK 7030.400
Rakenne
Savunilmaisin
Tuotekuvaus
CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
CMC III -savunilmaisin asennetaan kaapin yläosaan.
Anturi valvoo kaapin ilmaa savuhiukkasten varalta.
Materiaali
Muovi
Väri
Kotelo: valkoinen
Kiinnityskulma: RAL 9005
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kiinnityskulma
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
32
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
32
Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)
16
Mittausmenetelmä
Silikoni-PIN-fotodiodi/GaAs-infrapuna-LED
Mitat
Korkeus: 60 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177695818
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
DK CMC III savuanturi
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide