CMC III anturit

Tuotenumero: DK 7030.440

CMC III -vuotoanturi, 15 m

Tuotenumero:
DK 7030.440
Rakenne
Vuotoanturi, 15 m
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
15 m pitkä anturikaapeli kiinnitetään lattiaan.
Jos anturikaapeli joutuu kosketuksiin sähköä johtavan nesteen kanssa, anturi ilmoittaa vuodosta
Materiaali
Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Vuotoanturi
Ilmaisukaapeli, 15 m
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
Klemme
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
32
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
32
Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)
16
Mittausmenetelmä
Johtavuusmittaus
Mitat
Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,802 kg
Bruttopaino
1,106 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
DK CMCIII vuoto anturi 15 m
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide