Tuote poistetaan: 31.7.2025
- Tuotenumero:
- DK 7320.570
- Rakenne
- Liikkeentunnistin
- Tuotekuvaus
- CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
- Anturi valvoo aluetta liikkeen varalta.
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Kotelo: valkoinen
- Toimitus
- Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntäkaapeli pistokkeella
Asennusklipsit asennuskiskojen kiinnittämiseen
Sis. kiinnitystarvikkeet - Liitäntä CAN-Busiin
- Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
- Liitännät
- RJ12
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 32
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 4
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 32
- Ohje
- Toimitusajalla
- Mittausmenetelmä
- Infrapuna (IR) -ilmaisin
- Mitat
- Leveys: 59 mm
Korkeus: 102 mm
Syvyys: 32 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC-TC liiketunnistin
- Dokumentaatiot
- Info sheet