Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7010110

Lämpötila-anturi CAN-väylällä ympäristön lämpötilan valvontaan kaapissa.

Til.nro:
DK 7010110
Rakenne
Lämpötila-anturi
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Anturi valvoo kaapin ulkopuolista lämpötilaa
Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
Aktiivisella ilmavirralla voidaan käyttää koteloon integroitua anturia. Ilman aktiivista ilmavirtaa on käytettävä mukana toimitettavaa ulkoista NTC-anturia.
Ulkoisten anturien mittausalue: -40 °C...+80 °C
Materiaali
Muovi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
RAL 9005
Toimitus
Ulkoinen lämpötila-anturi liitäntäkaapelilla ja pistokkeella
NTC-anturi, pituus 1,80 m
maks. kaapelipituus 2 m
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
Mitat
Leveys: 80 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
0...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,111 kg
Bruttopaino
0,163 kg
Tullitariffinimike
90269000
ETIM 9
EC002627
Tuotekuvaus
DK Lämpötila-anturi, liitäntä CAN-väylän kautta, L x K x S: 80 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Visio Shapes