Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7010120

Lämpötila-/kosteusanturi, jolla valvotaan ympäristön lämpötilaa ja ilmankosteutta kaapissa.

Til.nro:
DK 7010120
Rakenne
Lämpötila-/kosteusanturi
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Lämpötila-/kosteusanturi valvoo kaapin lämpötilaa ja ilmankosteutta
Anturissa on integroitu lämpötila-anturi ja integroitu ilmankosteusanturi.
Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
Materiaali
Muovi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
RAL 9005
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
Mitat
Leveys: 80 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,093 kg
Bruttopaino
0,145 kg
Tullitariffinimike
90269000
ETIM 9
EC002627
Tuotekuvaus
DK Lämpötila-/kosteusanturi, liitäntä CAN-väylän kautta, L x K x S: 80 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Visio Shapes