Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7010140

Ilmavirta-anturi mittaa vallitsevan ilmavirran nopeuden ja voi havaita virtausvaihtelut.

Til.nro:
DK 7010140
Rakenne
Ilmavirta-anturi
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta
Ilmavirta-anturissa on ulkoinen anturi
Lämpöhävikin vuoksi anturi mittaa ilmavirtaa ja voi havaita virtauksen heikkenemisen
Materiaali
Muovi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
RAL 9005
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Ulkoinen ilmavirta-anturi ja asennusmateriaalit
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät Bus-järjestelmä
2 x RJ45 CAN-Bus
Klemme
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
Liitin
Mitat
Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
0...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,501 kg
Tullitariffinimike
85319000
Tuotekuvaus
Ilmavirta-anturi, liitäntä CMC III Processing Unit -yksikköön, LxKxS: 110 x 30 x 40 mm, kotelo: RAL 7035, etuosa: RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus