Access Monitoring -anturi valvoo infrapunalla, onko kaapin ovi auki vai kiinni. Integroitu värähtelyanturi hälyttää tunnistettaessa ilkivaltaa.
- Til.nro:
- DK 7010160
- Rakenne
- Käytönvalvonta-anturi
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Anturissa on integroitu infrapunalähetin ja -vastaanotin.
- Access Monitoring -anturi valvoo infrapunavalolla, onko kaapin ovi auki vai kiinni
- Access Monitoring -anturi valvoo 3 akselia x, y ja z suhteessa vaikuttaviin vetovoimiin (g-voimiin)
- Anturi asennetaan kaappiin ja suunnataan oveen, valo heijastuu oveen heijastinnauhasta.
- Anturi asennetaan kaapin runkoon, ja kaappiin vaikuttavat värinät siirretään anturiin.
- Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta
- Materiaali
- Muovi
- Pintakäsittely
- Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet - Liitäntä CAN-Busiin
- Suora
- Liitännät
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,063 kg
- Bruttopaino
- 0,163 kg
- Tullitariffinimike
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Tuotekuvaus
- DK Access Monitoring -anturi, liitäntä CAN-väylän kautta, L x K x S: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Tietolehdet
- Visio Shapes