Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7010190

Yleisanturi, jossa on kaksi digitaalista ja yksi analoginen tulo, jotka voidaan määrittää kulloistakin käyttöä vastaavasti.

Til.nro:
DK 7010190
Rakenne
Yleisanturi
Tuotekuvaus
null
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta
Anturissa on kaksi digitaalista tuloa ja yksi analoginen tulo, jotka voidaan määrittää kulloistakin käyttöä vastaavasti.
Digitaaliset tulot voi määrittää 2x potentiaalittoman kontaktin valvonnaksi, 2x S0-Busiksi (energian mittauslaite) tai 1x Wiegand-käyttöliittymäksi (ulkoinen Access-järjestelmä). Analogista tuloa voi käyttää 4-20 mA:n liitäntänä.
Materiaali
Muovi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
RAL 9005
Toimitus
Yleisanturi
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
analoginen, 4–20 mA
2 digitaalista tuloa / S0-Bus / Wiegand
Mitat
Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
0...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,127 kg
Bruttopaino
0,157 kg
Tullitariffinimike
85319000
Tuotekuvaus
Yleisanturi, liitetään CMC III Processing Unit -yksikköön, LxKxS: 110 x 30 x 40 mm, etuosa: RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus