Vuotoanturi tarkkailee kahden koskettimen avulla pohjaa sähköä johtavien nesteiden (vuodon) varalta.
- Til.nro:
- DK 7010210
- Rakenne
- Vuotoanturi
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta
- Vuotoanturi asennetaan pystysuoraan pohjaan nähden
- Anturi tarkkailee kahden koskettimen avulla pohjaa sähköä johtavien nesteiden (vuodon) varalta
- Materiaali
- Muovi
- Pintakäsittely
- Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Vuotoanturi
Ulkoinen anturi liitäntäkaapelilla
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet - Liitäntä CAN-Busiin
- Suora
- Liitännät
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Klemme
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,24 kg
- Bruttopaino
- 0,251 kg
- Tullitariffinimike
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Tuotekuvaus
- DK-vuotoanturi, liitäntä CAN-väylärajapinnan kautta, LxKxS: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Tietolehdet
- Visio Shapes