Kulunvalvonta CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7010180

Til.nro:
DK 7010180
Rakenne
Kulunvalvonta
Tuotekuvaus
Access Control -yksikköön voidaan liittää kaksi kahvaa ja kaksi lukulaitetta. CMC III Processing Unitin sivustolta, PDU:sta tai IoT-rajapinnasta voit valita kahvoja erilaisilla numerokoodeilla tai transponderikorteilla niin, että kaikkia CMC III Processing Unit -yksikköön, PDU:hun tai IoT-rajapintaan liitettäviä kahvoja voi ohjata yhdellä lukijalla. Yksikköön integroidun infrapuna-anturin avulla valvotaan ohjatun oven tilaa (auki/kiinni). Lisäksi anturissa on tärinäanturi, joka antaa hälytyksen havaitessaan ilkivaltaa.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Kahden kahvan ja kahden lukulaitteen liittämiseksi ovien valvontaa varten
Integroitu IR-ovianturi
Kiinteästi asennettu ilkivalta-anturi
Materiaali
Muovi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
RAL 9005
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
2 x RJ12
2 x litteä pistoke
Liitin
Mitat
Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,166 kg
Bruttopaino
0,169 kg
Tullitariffinimike
85311095
ETIM 9
EC002627
Tuotekuvaus
DK Access Control, liitäntä CAN-väylän kautta, L x K x S: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Visio Shapes