IT-valvonta

IT-valvontatarvikkeet

Täältä löydät erilaisia lisävarusteita, joilla voit optimoida IT-järjestelmiäsi entisestään.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III ohjelmointikaapeli

Processing Unitin (PU) tai PU Compactin ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III CAN-Bus -liitäntäkaapeli

Yhdistää CAN-väyläyksiköt tiedon- ja energiansiirtoa varten.

IT-valvontatarvikkeet

CMC I/O -yksiköt

Valvontaa jopa kahdeksalle digitaalitulolle ja ohjausta jopa neljälle releelle.

IT-valvontatarvikkeet

LED-valaisinkisko CMC III:lle

Värein tapahtuva tilanäyttö verkko-/palvelinkaapin sisäpuolella. Jos virhe esiintyy, valaisinkiskon väriksi vaihtuu vastaavasti asetettu väri.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III asennusyksiköt

CMC III -komponenttien asennukseen.

IT-valvontatarvikkeet

Näyttö-näppäimistöyksikkö 17":n TFT-näytöllä ja VGA/DVI-liitännällä

1 U runko ja 17 tuuman TFT-näyttö, englannin- tai saksankielinen näppäimistöasettelu, mukana teleskooppikiskot.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III -vedonpoistosanka

Kaapelien kiinnitykseen CMC III 19"-asennusyksikön taakse

IT-valvontatarvikkeet

CMC III anturit

Eri parametrien valvontaan kaapeissa tai huoneissa.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III LTE Unit

CMC III LTE -yksikön avulla hälytysviestit voidaan välittää käyttäjälle SMS-muodossa..

IT-valvontatarvikkeet

CMC III I/O Unitit

Valvontaa jopa kahdeksalle digitaalitulolle ja ohjausta jopa neljälle releelle.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III Power Unitit

Virta-/energiamittauksiin sekä kuormien kytkemiseen päälle/pois, esimerkiksi tuulettimet.

IT-valvontatarvikkeet

CMC III CAN-Bus anturi

CMC-TC-anturin liittämiseen

IT-valvontatarvikkeet

Oven ohjausmoduuli

Ohjausyksikkö ADO:n VX IT -laiteovien automaattiseen avaamiseen, integroidut tuuletuslaipiot..

IT-valvontatarvikkeet

CMC III kulunvalvonta

CMC III CAN-Bus Access Sensor kaappien käytön ohjaukseen ja valvontaan.

IT-valvontatarvikkeet

Häiriönpoistoelementti tuulettimeen CMC III:lle

Tuulettimien liittämiseen CMC III Power Unitin kautta. Häiriönpoistoelementti estää häiriöt tuulettimen moottoria päälle kytkettäessä.

IT-valvontatarvikkeet

Liitäntäkaapeli teholähteille

Liitäntä- ja jatkokaapeli teholähteille erilaisina maakohtaisina rakenteina.

IT-valvontatarvikkeet

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke- ja liitintyypeillä (Schuko/C19/C20).

IT-valvontatarvikkeet

Liitäntäkaapeli teholähteelle

Yksipuolinen kylmälaitepistoke, pituus: 1,5 m.

IT-valvontatarvikkeet

PSM-mittausmoduuli ja CAN-Bus PSM-virtakiskoille

PSM-mittausmoduuli, lähtöjen kytkentätoiminto ja energiamittaus. Saatavissa mallit IEC 60320 C13 & C19 sekä CEE 7/3 (suojakosketinpistoke).