CMC III LTE -yksikön avulla hälytysviestit voidaan välittää käyttäjälle SMS-muodossa..
- Til.nro:
- DK 7030571
- Tuotekuvaus
- Yksikköä voidaan käyttää redundantin siirtoreitin luomiseen tai, jos verkkoinfrastruktuuria ei ole, hälytyksen eteenpäin lähettämiseen. Hälytysilmoitus annetaan tekstiviestinä. Asiakkaan tulee hankkia tarvittava SIM-kortti.
- Tekniset tiedot
- CMC III LTE -yksikköä voidaan käyttää 4G-, 3G- ja 2G-mobiiliverkoissa näillä taajuusalueilla:
- 4G LTE kaista 1 (2100 MHz)
- 4G LTE kaista 3 (1800 MHz)
- 4G LTE kaista 8 (900 MHz)
- 4G LTE kaista 20 (800 MHz)
- 4G LTE kaista 28 (700 MHz)
- 3G UMTS kaista 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS kaista 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035 - Toimitus
- CMC III LTE Unit
RJ12-kaapeli
Antenni magneettijalustalla - Serial interface
- 2 x RJ12
- Mitat
- Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 132 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- 45 °C...85 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,645 kg
- Tullitariffinimike
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide