LED-valaisinkisko CMC III:lle

Til.nro: IT 7030950

Värein tapahtuva tilanäyttö verkko-/palvelinkaapin sisäpuolella. Jos virhe esiintyy, valaisinkiskon väriksi vaihtuu vastaavasti asetettu väri.

Til.nro:
IT 7030950
Tuotekuvaus
Värein tapahtuva tilanäyttö verkko-/palvelinkaapin sisäpuolella. Jos virhe esiintyy, valaisinkiskon väriksi vaihtuu vastaavasti asetettu väri.
Hyödyt
Yksinkäyttö RGB-LED-valaisinkiskon suoralla yhteydellä 24 V (DC) -teholähteeseen
Helppo asentaa integroidulla magneettikiinnityksellä
Toimintotapa
Aktivointi CMC III kautta
Liitäntään tarvitaan kolme CMC III I/O Unit -yksikön neljästä releliitännästä
Liitäntä Processing- tai Compact-yksikön hälytysreleen kautta värinvaihdolla
Suoraliitäntä CMC III -teholähteeseen.
LED-valaisinkiskon kolme liitäntäjohtoa ohjaavat kutakin eri pääväriä, punaista, vihreää ja sinistä. Jos kaksi tai kolme väriä asetetaan päälle samanaikaisesti, voidaan näin luoda myös vastaavat toisiovärit. Ne voidaan yhdistää anturien varoituksiin tai hälytyksiin CMC III -järjestelmän Task-määrittelyjen kautta.
Materiaali
Alumiini
Muovi
Toimitus
LED-valaisinkisko, jossa magneettikiinnitys
Liitäntäkaapeli 0,1 m
Jatkokaapeli 2,4 m, jossa on neljä etukäteen asennettua pistoketta CMC III I/O -yksikölle
Ballast
Elektroninen (monijännite)
Liitäntämahdollisuudet
Syöttö pistokeliittimen kautta
Ovikytkin
Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Valonlähde
LEDit
Suojausluokka
I (suojajohdin)
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
DC
1,1 A
Mitat
Leveys: 18 mm
Korkeus: 1.830 mm
Syvyys: 24,2 mm
Pistorasiat
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Pistorasiatyyppi
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,28 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177951563
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
LED-valaisinkisko, Liitetään CMC III -järjestelmään. RGB-värit: punainen, vihreä, sininen. Leveys: 18x1830x24,2 mm.
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide