Tämä tuote poistuu: 29.6.2024
- Til.nro:
- DK 9055310
- Hyödyt
- Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä
- Kaapelit kulkevat turvallisesti nivelletyssä kaapeliohjurissa
- Suljettavissa edestä
- Helppo asennus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Näyttö-näppäimistöyksikkö, 1 U
VGA-kaapeli
DVI-kaapeli
USB-kaapeli
Maadoitettu verkkokaapeli
17":n TFT-näytöllä ja VGA/DVI-liitännällä
2 PS/2-kaapeli
Näppäimistö
integroidulla Touchpad-hiirellä - Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Suurin tehontarve näyttöyksikon ollessa suljettuna
- 1 W
- Suurin tehontarve käytössä
- 32 W
- Liitännät
- VGA (D-SUB HD 15-nap.)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Pistoke (tyyppi)
- C14-pistoke
- Layout
- saksa
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 680 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Asennusmitat
- Asennussyvyys (min.): 680 mm
Asennussyvyys (maks.): 850 mm - Näytön ominaisuudet
- Diagonaali: 432 mm (17")
Formaatti: 4 : 3
Kontrastisuhde: Kontrastisuhde: noin 1000:1
Näytön kirkkaus: 350 cd/m²
Näytön resoluutio: 1280 x 1024 Pixel
Värien määrä: 16.700.000 - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,5 kg
- Bruttopaino
- 16,5 kg
- Tullitariffinimike
- 85286200
- EAN
- 4028177638372
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Tuotekuvaus
- MTE 17" RAL7035 FI näppäimistö
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet