Näyttö-näppäimistöyksikkö 17":n TFT-näytöllä ja VGA/DVI-liitännällä

Til.nro: DK 9055.412

1 U runko ja 17 tuuman TFT-näyttö, englannin- tai saksankielinen näppäimistöasettelu, mukana teleskooppikiskot.

Til.nro:
DK 9055.412
Hyödyt
Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä
Kaapelit kulkevat turvallisesti nivelletyssä kaapeliohjurissa
Suljettavissa edestä
Helppo asennus
Väri
RAL 9005
Toimitus
Näyttö-näppäimistöyksikkö, 1 U
VGA-kaapeli
DVI-kaapeli
USB-kaapeli
Maadoitettu verkkokaapeli
17":n TFT-näytöllä ja VGA/DVI-liitännällä
2 PS/2-kaapeli
Näppäimistö
integroidulla Touchpad-hiirellä
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Suurin tehontarve näyttöyksikon ollessa suljettuna
1 W
Suurin tehontarve käytössä
32 W
Liitännät
VGA (D-SUB HD 15-nap.)
DVI
1 x USB
PS/2
Pistoke (tyyppi)
C14-pistoke
Layout
englanti (USA)
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 680 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Asennusmitat
Asennussyvyys (min.): 680 mm
Asennussyvyys (maks.): 850 mm
Näytön ominaisuudet
Diagonaali: 432 mm (17")
Formaatti: 4 : 3
Kontrastisuhde: Kontrastisuhde: noin 1000:1
Näytön kirkkaus: 350 cd/m²
Näytön resoluutio: 1280 x 1024 Pixel
Värien määrä: 16.700.000
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15,5 kg
Bruttopaino
16,5 kg
Tullitariffinimike
85286200
EAN
4028177638402
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Tuotekuvaus
MTE 17" RAL9005/UK kosketusnäppis
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja