Valvontaa jopa kahdeksalle digitaalitulolle ja ohjausta jopa neljälle releelle.
- Til.nro:
- DK 7030040
- Tuotekuvaus
- Eri antureiden mittausarvot voi ohjelmoida niin, että releet kytkeytyvät päälle tietyissä tilanteissa. Tällä tavalla voidaan hallita laitteita tai ohjata ilmoituksia eteenpäin. Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Pieni tilantarve tulojen ja lähtöjen tiheyden ansiosta.
- Toimintotapa
- Automaattinen väyläjono jatkuvalla numerolla Processing Unitin läpi
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Tilanäyttö integroidulla LEDillä
- Tulot potentiaalivapaille signaaleille
- Relelähtö (vaihtokosketin) kuormitettavuus maks. 24 V DC / 1 A
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005 - Toimitus
- CMC III I/O Unit
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten - Liitännät Bus-järjestelmä
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liitännät
- 8 digitaalituloa
- 4 relelähtöä (maks. 24 V DC / 1 A)
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 16
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 8
- Ohje
- Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä
- Mitat
- Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 132 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,56 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III I/O-yksikkö, Signaalien vastaanottoon ja ohjauskomentojen välittämiseen, WHD: 138x40x132 mm, Valvonta: 8 digitaalista tuloa, 4 releohjausta
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Tietolehdet
- Graphics