CMC III -komponenttien asennukseen.
- Til.nro:
- DK 7030071
- Rakenne
- PU:lle, PU Compactille, ohjausyksiköille, CMC III CAN-Bus Unitille ja CMC III -teholähteelle.
- Tuotekuvaus
- Asennusyksikköön mahtuu toteutuksesta riippuen yksi tai kolme Processing Unit -yksikköä / anturiyksikköä jne. 482,6 mm:n toteutukseen (19 tuuman tasot) mahtuu kolme yksikköä. Kaappikehystoteutukseen mahtuu yksi yksikkö.
- Hyödyt
- Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuva UL 94 HB:n mukaan
- Käyttöalueet
- CMC III -komponenttien asennus
- Toimintotapa
- Yhden yksikön asennukseen, kiinnitetään kaapin runkoon.
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III ohjausyksikkö
- CMC III teholähde
- CMC III LTE Unit
- CMC III oven ohjausjärjestelmä
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 1
- Asennusmahdollisuudet
- Kaapin runko
- Ohje
- CMC III -yksikön asennukseen kaappikehyksiin
- Mitat
- Leveys: 170 mm
Syvyys: 160 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,35 kg
- Bruttopaino
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III -asennusyksikkö yhdelle laitteelle, WHD: 170x1 Ux160 mm.
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Tietolehdet
- Visio Shapes