CMC III -komponenttien asennukseen.
- Til.nro:
- DK 7030088
- Rakenne
- PU:lle, PU Compactille, ohjausyksiköille, CMC III CAN-Bus Unitille ja CMC III -teholähteelle.
- Tuotekuvaus
- Asennusyksikköön mahtuu toteutuksesta riippuen yksi tai kolme Processing Unit -yksikköä / anturiyksikköä jne. 482,6 mm:n toteutukseen (19 tuuman tasot) mahtuu kolme yksikköä. Kaappikehystoteutukseen mahtuu yksi yksikkö.
- Hyödyt
- Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuva UL 94 HB:n mukaan
- Käyttöalueet
- CMC III -komponenttien asennus
- Toimintotapa
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III ohjausyksikkö
- CMC III teholähde
- CMC III LTE Unit
- CMC III oven ohjausjärjestelmä
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Asennusyksikkö, 1 U
2 peitelevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennuspaikkojen lukumäärä
- 3
- Asennusmahdollisuudet
- 482,6 mm:n (19":n) taso
- Ohje
- CMC III -yksiköiden asentamiseksi verkko- ja palvelinkaappeihin
- Jopa kolmen CMC III -kotelon asennukseen 19” profiiliin
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 141 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,423 kg
- Bruttopaino
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- DK CMC III asennusyksikkö 1U 19"