Processing Unitin (PU) tai PU Compactin ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.
- Til.nro:
- DK 7030080
- Tuotekuvaus
- Processing Unitin (PU) tai PU Compactin ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. CMC III Processing Unit / Compact liitetään tietokoneen USB-liitäntään ohjelmointikaapelilla. Lisäksi mukana toimitetaan ajurit Windows-järjestelmiä varten. Ne on asennettava PC-tietokoneelle.
- Toimitus
- CD-ROM, jossa USB-ajuriohjelmisto
Järjestelmän kuvaus - Pituus
- 3 m
- Mitat
- Pituus: 3 m
- Liitännät/liittimet
- Pistoke (tyyppi): USB-AMini-USB
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,099 kg
- Bruttopaino
- 0,113 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III -ohjelmointikaapeli USB, CMC III -prosessoriyksiköiden käyttöönottoa varten, pituus: 3 m, 1 x USB-sarjan A, 1 x Mini USB.
- Tietolehdet
- Graphics