- Til.nro:
 
- DK 7030094
 
- Tuotekuvaus
 
- Antureiden ja laitteiden kytkemiseksi CMC III PU:hun ja PU Compactiin. Myös antureiden väliseen kaapelointiin. Eri pituuksien ansiosta CMC III -järjestelmää voi mukauttaa eri sovelluksiin ja laajentaa yksilöllisesti 
 
- Käyttöalueet
 
- Liitäntä CAN-Bus-yksiköihin. 
 
- CAN-Bus-yksiköiden tiedon- ja energiansiirto. 
 
- Pituus
 
- 5 m 
 
- Mitat
 
- Pituus: 5 m 
 
- Liitännät/liittimet
 
- Pistoke (tyyppi): RJ45RJ45 
 
- Käyttölämpötila-alue
 
- 0 °C...55 °C 
 
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
 
- 5...95 % 
 
- Pakkausyksikkö
 
- 1 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 0,2 kg
 
- Bruttopaino
 
- 0,232 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 85444290 
 
- EAN
 
- 4028177659452 
 
- ETIM 9
 
- EC000313 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189253 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
CMC III CAN-Bus Connection cable RJ45 5m