Yhdistää CAN-väyläyksiköt tiedon- ja energiansiirtoa varten.
- Til.nro:
- DK 7030480
- Tuotekuvaus
- Antureiden ja laitteiden kytkemiseksi CMC III PU:hun ja PU Compactiin. Myös antureiden väliseen kaapelointiin. Eri pituuksien ansiosta CMC III -järjestelmää voi mukauttaa eri sovelluksiin ja laajentaa yksilöllisesti
- Käyttöalueet
- Liitäntä CAN-Bus-yksiköihin.
- CAN-Bus-yksiköiden tiedon- ja energiansiirto.
- Pituus
- 3 m
- Mitat
- Pituus: 3 m
- Liitännät/liittimet
- Pistoke (tyyppi): RJ45RJ45
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,12 kg
- Bruttopaino
- 0,131 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177695924
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III CAN-väylän liitäntäkaapeli, L: 3 m, tyyppi: RJ45