Liitäntäkaapeli teholähteille

Til.nro: DK 7200215

Liitäntä- ja jatkokaapeli teholähteille erilaisina maakohtaisina rakenteina.

Til.nro:
DK 7200215
Rakenne
Jatkokaapeli
Tuotekuvaus
Liitäntä- ja jatkokaapeli ja erilaisia pistoke-/liitintyyppejä (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-johto, 3-napainen.
Käyttöalueet
CMC III
Poikkipinta-ala
1 mm²
Liitäntäkaapeliin pituus
1,8 m
Pistoke (tyyppi)
C14-pistoke
Nimellisjännite
230 V
110 V (DC)
Pistorasiat
C13-pistoke
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,168 kg
Bruttopaino
0,188 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
Jatkojohto C13/C14, P: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus