Oven ohjausmoduuli

Til.nro: DK 7030501

Ohjausyksikkö ADO:n VX IT -laiteovien automaattiseen avaamiseen, integroidut tuuletuslaipiot..

Til.nro:
DK 7030501
Tuotekuvaus
ADO:lle tarkoitettu ohjausyksikkö laiteovien VX IT automaattiseen avaamiseen, integroiduilla luukuilla Tarkoitettu kaappiin, jossa on etu- ja takaovi. Sopii CAN-Bus-väylällä varustettuun CMC III -järjestelmään.
Tekniset tiedot
Maksimimäärä PU: 16
Maksimimäärä PU Compact: 4
1 Nimellisjännite: 24 V (DC) 7030.060 ovikontrollimoduulille ja ADO:n VX IT -laiteoville, redundantti 2:lle nimellisjännitteelle
2 Nimellisjännite: 24 V (DC) 7030.060 CMC III Door Control -moduulille ja ADO,n VX IT -laiteoville
1 x lämpötila-anturin tulo
3 digitaalituloa: Hälytys/etuoven laipiot/takaoven laipiot
1 tulo luentalaitteelle: Numerokoodilukko/transponderilukija tuuletuslaipioiden toiminnan testaamiseen paikan päällä
2 lähtöä ADO:n VX IT -laiteoville integroiduilla tuuletuslaipioilla, ovessa integroitu magneettijärjestelmä vaimentimilla
2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 CAN-Bus-kaapelille
Materiaali
Muovi
Väri
Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
Toimitus
Perusjärjestelmä
Lämpötila-anturi ja liitäntäkaapeli (kuuluu toimitukseen)
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,66 kg
Tullitariffinimike
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Tuotekuvaus
CMC III Ovenohjausmoduuli (DCM), automaattisen ovenavausjärjestelmän ohjausyksikkö, enintään 2 ovipaketin ja 2 ovipaketin laajennuksen aktivointi LCP:lle, WHD: 138 x 40 x 132 mm,
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet
Quick guide