Sähköinen Komfort-kahva avaustoiminnolla

Til.nro: DK 7320794

Lukkomekanismia käyttämällä ovi avautuu järjestelmän ohjaamana automaattisesti.

Til.nro:
DK 7320794
Tuotekuvaus
Lukkomekanismia käyttämällä ovi avautuu järjestelmän ohjaamana automaattisesti. Valmisteltu tavanomaisten puoliprofiilisylinterien, 40 mm, sekä SZ-turvalukko- ja painonappipesien asennukseen. Pituus: 302 mm
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntäkaapeli (3 m)
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
DC
3 A
Käyttölämpötila-alue
5 °C...40 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,81 kg
Bruttopaino
0,831 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177636019
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Tuotekuvaus
DK Oven Komfort-kahva, jossa on ovenavaustoiminto, 24 V, 3 A
Dokumentaatiot
Ohjeet