Oven avauspainike

Til.nro: DK 7320793

Painike käsiohjattua avaamista varten.

Til.nro:
DK 7320793
Tuotekuvaus
Painike käsiohjattua avaamista varten. Asennus tapahtuu 25 mm rasterissa TS IT -runkoprofiiliin.
Toimitus
3 m liitäntäkaapeli
Kiinnityskulma
Sis. kiinnitystarvikkeet
Installation Ø
16,2 mm
Nimellisjännite
250 V AC
Nimellisvirta (maks.)
2 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,17 kg
Bruttopaino
0,178 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Tuotekuvaus
Automaattinen ovenavauspainonappi
Sertifikaatit
EAC