Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

Til.nro: VX 7030.263

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa

Til.nro:
VX 7030.263
Rakenne
Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Jousivaimennin luukkujen avaukseen
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa
Laiteovi: 2 yksiruutuista turvalasia, tummennettu
yksiosainen, ilmanpoistoläpät
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Tuotekuvaus
Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovienavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.
Hyödyt
CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista
Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia,
Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä
Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran
Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita
Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin
Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot
Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna)
Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm
Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle)
Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa
Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla
Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa
Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin
ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Materiaali
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Toimitus
Laiteovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
DC
0,78 A
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
40 kg
Bruttopaino
42 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177925878
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX IT -alumiinilaiteovi ADO, LxK 800x2000, 2x yksiruutuinen turvalasi, ei kalvoa
Dokumentaatiot
Ohjeet