Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

Til.nro: VX 7030283

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa

Til.nro:
VX 7030283
Rakenne
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Jousivaimennin luukkujen avaukseen
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa
teräslevyovella
kaksiosainen, jaettu pystysuunnassa, ilmanpoistoläpät
Kehys: teräslevy
Tuotekuvaus
Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovienavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.
Hyödyt
CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista
Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia,
Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä
Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran
Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita
Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin
Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot
Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna)
Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm
Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle)
Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa
Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla
Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa
Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin
ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Materiaali
Kehys: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
DC
0,78 A
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
43 kg
Bruttopaino
44,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177925953
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Osiin jaettu VX IT -teräsovi ADO, LxK 800x2000, 2x yksiruutuinen turvalasi, kalvo
Dokumentaatiot
Ohjeet