VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa
- Til.nro:
- VX 7030284
- Rakenne
- Laiteovi yksiruutuisella turvalasilla
Jousivaimennin luukkujen avaukseen
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa
teräslevyovella
kaksiosainen, jaettu pystysuunnassa, ilmanpoistoläpät
Kehys: teräslevy - Tuotekuvaus
- Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovienavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.
- Hyödyt
- CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista
- Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia,
- Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä
- Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran
- Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita
- Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin
- Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
- Tekniset tiedot
- Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna)
- Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm
- Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle)
- Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
- Toimintotapa
- Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla
- Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa
- Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin
- ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
- DC
- 0,78 A
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 40 kg
- Bruttopaino
- 43 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177925960
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- 2-osainen VX IT -teräsovi ADO, LxK 600x2200, RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet