- Til.nro:
- SK 3314550
- Rakenne
- Rivin jäähdytys
CWG
- Hyödyt
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
- Säätö palvelimen syöttöilman lämpötilan tai vaihtoehtoisesti paine-eron mukaan
- Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
- Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
- Korkeita veden tulolämpötiloja käyttämällä epäsuoran vapaan jäähdytyksen osuus kasvaa ja siten käyttökustannukset pienenevät.
- Tarpeenmukainen jäähdytysteho modulaarisilla tuuletinyksiköillä (tuulettimen vaihto ilman työkaluja ja vaihdettavissa käytön aikana)
- Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
- Vakiovarusteena 3-vaiheliitäntä sähköistä redundanssia varten
- UL-variantissa on sarjatuotannollisesti saatavissa 1- tai 2-vaiheinen kiintoliitäntä lisäsuojuksella.
- Kun jäähdytys ja kaappi ovat erillään, vettä ei pääse tunkeutumaan palvelinkaappiin.
- Maks. 0,36 m²:n peruspinta-ala kaikille jäähdytystehoille
- Parannettu lämmönpalautus korkeiden vesikiertolämpötilojen ansiosta käytettäessä LCP CW -glykolikokoonpanoja, esimerkiksi lämpöpumpun yhteydessä
- Osiin pääsee huolto- ja kunnossapitotarkoituksessa helposti käsiksi edestä ja takaa
- Toimintotapa
- Lämmintä ilmaa imetään huoneesta tai lämpimästä käytävästä laitteen takaa ja puhalletaan jäähdytettynä etupuolelle kylmäkäytävään. Tämän laitteen yhteydessä ei tarvita kaksoislattiaa.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
- Vaihtoehdot
- Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Liitettävissä 16 kpl:n CMC III -anturia
Hyllyt korkeudeltaan 2200 mm, erityisväri
Kondensaation hallintasarjaan sisältyy erotin sekä lämpötila- ja kosteusanturi
Näyttö
- Valvonta
- Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
- Laitteen suoraliitäntä SNMP:n ja Ethernetin kautta (2 Ethernet-liitäntää, jolloin jopa 16 LCP:n ketjuttaminen on helpompaa)
- null
- Integrointi RiZone OT Suite -versioon (laajennetut mittaus- ja hallintatoiminnot, arvoja voidaan siirtää ja näyttää)
- Ohje
- Sarjanumerosta 2025K000110475 alkaen (valmistuspäivä: 16. syyskuuta 2025) lisävarusteena voidaan käyttää ainoastaan näyttöä 3314.030. Näyttö 3311.030 sopii tätä vanhempiin laitteisiin.
- Kaikkien uusien LCP-tuotteiden pakkausmerkinnöissä on oltava vihreä tarra.
- Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 20 kW/2
31 kW/3
35 kW/4
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 5.000 m³/h
- Tuuletinmoduulien määrä toimitettaessa
- 2
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
- Sopii kotelotyypille
- VX IT
- TS IT
- Asennus kaappiriviin
- Kaappirivin tasalla
- Nimelliskäyttöjännite
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. jäähdytysteho
- 28 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntä
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi-glykoli
- EC-tuulettimet
- Kyllä
- Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
- Kyllä
- Lämpötilan säätö
- Portaaton tuulettimen säätö
- 2-tiepalloventtiili
- Vesiliitännät
- DN 40 (G 1½" AG)
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 10 bar
- Veden tulolämpötila
- 15 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 10B
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Kyllä
- Vaihtoehdot
- Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
- Liitettävissä 16 kpl:n CMC III -anturia
- Hyllyt korkeudeltaan 2200 mm, erityisväri
- Kondensaation hallintasarjaan sisältyy erotin sekä lämpötila- ja kosteusanturi
- Näyttö
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 240 kg
- Bruttopaino
- 250 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177977716
- Tuotekuvaus
-
SK LCP Inline CW/glykoli, 35 kW, RAL 7035, LxKxS: 300x2000x1200 mm