Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Inline CW/CWG

Til.nro: SK 3314560

Rivijäähdytin asennetaan osaksi kaappiriviä. Lämmin ilma imetään laitteiden takaa, jäähdytetään ja puhalletaan etupuolelle kylmäkäytävään.

Til.nro:
SK 3314560
Rakenne
Rivin jäähdytys
CW
Hyödyt
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
Säätö palvelimen syöttöilman lämpötilan tai vaihtoehtoisesti paine-eron mukaan
Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
Korkeita veden tulolämpötiloja käyttämällä epäsuoran vapaan jäähdytyksen osuus kasvaa ja siten käyttökustannukset pienenevät.
Tarpeenmukainen jäähdytysteho modulaarisilla tuuletinyksiköillä (tuulettimen vaihto ilman työkaluja ja vaihdettavissa käytön aikana)
Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
Vakiovarusteena 3-vaiheliitäntä sähköistä redundanssia varten
UL-variantissa on sarjatuotannollisesti saatavissa 1- tai 2-vaiheinen kiintoliitäntä lisäsuojuksella.
Kun jäähdytys ja kaappi ovat erillään, vettä ei pääse tunkeutumaan palvelinkaappiin.
Maks. 0,36 m²:n peruspinta-ala kaikille jäähdytystehoille
Parannettu lämmönpalautus korkeiden vesikiertolämpötilojen ansiosta käytettäessä LCP CW -glykolikokoonpanoja, esimerkiksi lämpöpumpun yhteydessä
Osiin pääsee huolto- ja kunnossapitotarkoituksessa helposti käsiksi edestä ja takaa
Toimintotapa
Lämmintä ilmaa imetään huoneesta tai lämpimästä käytävästä laitteen takaa ja puhalletaan jäähdytettynä etupuolelle kylmäkäytävään. Tämän laitteen yhteydessä ei tarvita kaksoislattiaa.
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Vaihtoehdot
Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Liitettävissä 16 kpl:n CMC III -anturia
Hyllyt korkeudeltaan 2200 mm, erityisväri
Kondensaation hallintasarjaan sisältyy erotin sekä lämpötila- ja kosteusanturi
Näyttö
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n ja Ethernetin kautta (2 Ethernet-liitäntää, jolloin jopa 16 LCP:n ketjuttaminen on helpompaa)
null
Integrointi RiZone OT Suite -versioon (laajennetut mittaus- ja hallintatoiminnot, arvoja voidaan siirtää ja näyttää)
Ohje
From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
Ohje tilausnumerosta
Saatavilla myös matalille veden lämpötiloille optimoitu kondenssiveden hallinta.
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 8.000 m³/h
Tuuletinmoduulien määrä toimitettaessa
4
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Sopii kotelotyypille
VX IT
TS IT
Asennus kaappiriviin
Etureuna 20 cm kaappirivin etupuolella
Nimelliskäyttöjännite
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. jäähdytysteho
53 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntä
Käyttöaika
100 %
Jäähdytysaine
Vesi
EC-tuulettimet
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Lämpötilan säätö
Portaaton tuulettimen säätö
2-tiepalloventtiili
Vesiliitännät
DN 40 (G 1½" AG)
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
10 bar
Veden tulolämpötila
15 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 10B
Vaihtoehdot
Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Liitettävissä 16 kpl:n CMC III -anturia
Hyllyt korkeudeltaan 2200 mm, erityisväri
Kondensaation hallintasarjaan sisältyy erotin sekä lämpötila- ja kosteusanturi
Näyttö
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
219 kg
Bruttopaino
229 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177977747
Tuotekuvaus
LCP Inline CW, 53 kW, eteen vedetty, RAL 7035, LxKxS: 300x2000x1200 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes
Ohjelmisto
MIB files
Ohjelmisto