Ihanteellinen jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa IT-tiloissa.
- Til.nro:
- SK 3313470
- Rakenne
- DX
- Hyödyt
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
- Lämpötilan valvonta ja säätö
- Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
- Nopeudensäädöllä varustettu kompressori sovittaa jäähdytystehon optimaalisesti todelliseen tarpeeseen.
- LCP DX:n laitekohtainen huolto jäähdytyksen ja palvelinkaapin välistä.
- Käyttöalueet
- Ihanteellinen IT-jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa tiloissa
- Yksi tai kaksi kaappia erikseen jäähdytettävissä
- Toimintotapa
- LCP asennetaan kaappirivin sisälle. Lämmin ilma imetään käytävästä laitteiden takaa, jäähdytetään suuritehoisella, kompaktila kennolla ja puhalletaan kylmänä huoneilmaan tai kylmäkäytävään.
- Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoisen lauhduttimen sijaintipaikalla ympäristöön, asennustila ei lämpene.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Vaihtoehdot
- Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C) - Rakenne
- Rivin jäähdytys
- Valvonta
- Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
- Integraatio RiZoneen
- Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 35 kW/3
- Kokonaisjäähdytysteho
- 35 kW
- Modulointialue
- 8 ‐ 35 kW
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 9.900 m³/h
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm - Sopii kotelotyypille
- VX IT
- Asennus kaappiriviin
- Kaappirivin tasalla
- Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 22,4 A
- Maks. jäähdytysteho
- 35 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitännäinen liitäntälista
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Jäähdytysaine
- EC-tuulettimet
- Kyllä
- SNMP-kortti
- Kyllä
- Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
- Kyllä
- Lämpötilan säätö
- Portaaton tuulettimen säätö
- Invertteriohjattu lauhdutin
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 40 A
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...35 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 68 dB(A)
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Vaihtoehdot
- Kostutin
- Kuivaus ja uudelleenlämmitys
- Kondensaattinostopumppu
- Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 281,5 kg
- Bruttopaino
- 331,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177953987
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- LCP Inline DX, 35 kW, uppoasennettava, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 380 - 480 V/3~/50 - 60 Hz.
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus