Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Til.nro: SK 3313410

Kaappipohjainen jäähdytys yhdelle tai kahdelle IT-kaapille. Jatkuva jäähdytystehon mukautus tehosäädetyille kompressoreille LCP Rack DX.ssä (höyrystin). Laitteen käyttämiseen tarvitaan ulkoinen höyrystin.

Til.nro:
SK 3313410
Rakenne
DX
Hyödyt
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
Palvelimen ilman tulolämpötilan säätö.
Nopeudensäädöllä varustettu kompressori sovittaa jäähdytystehon optimaalisesti todelliseen tarpeeseen.
Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
LCP DX:n laitekohtainen huolto jäähdytyksen ja palvelinkaapin välistä.
Käyttöalueet
Ihanteellinen IT-jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa tiloissa
Yksi tai kaksi kaappia erikseen jäähdytettävissä
Toimintotapa
LCP imee ilmaa palvelinkaapin takaa, jäähdyttää sen suuritehoisella, kompaktilla kennolla ja puhaltaa jäähdytetyn ilman edelleen palvelinkaapin etuosaan.
Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoisen lauhduttimen sijaintipaikalla ympäristöön, asennustila ei lämpene.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Vaihtoehdot
Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C)
Rakenne
Kaapin jäähdytys
Valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
Integraatio RiZoneen
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Hyötyjäähdytysteho L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
12 kW/4
Kokonaisjäähdytysteho
12 kW
Modulointialue
3 ‐ 12 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Sopii kotelotyypille
VX IT
Asennus kaappiriviin
Kaappirivin tasalla
Nimelliskäyttöjännite
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 7,5 A
Maks. jäähdytysteho
12 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitännäinen liitäntälista
Käyttöaika
100 %
EC-tuulettimet
Kyllä
SNMP-kortti
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Lämpötilan säätö
Portaaton tuulettimen säätö
Invertteriohjattu lauhdutin
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 20 A
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...50 °C
Käyttölämpötila-alue
5 °C...35 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 68 dB(A)
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Vaihtoehdot
Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
193 kg
Bruttopaino
207 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177953833
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
LCP Rack DX, 12 kW, uppoasennettava, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 - 480 V/3~/50 - 60 Hz.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Turvallisuustietolehti