Kohdennettu kaappijäähdytys LCU DX, yksittäinen

Til.nro: SK 3311492

VX IT:n tai Micro Data Centerin redundantti kylmäainepohjainen kaappijäähdytys. Molemmissa teholuokissa, 3 kW ja 6,5 kW, ihanteellinen jäähdytysratkaisu pienemmille IT-laitteille.

Til.nro:
SK 3311492
Rakenne
LCU DX 6,5 kW
Hyödyt
Tilaa säästävä ratkaisu asennettaessa sisäyksikkö VX IT -palvelinkaappiin tai Micro Data Centeriin
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Palvelimen ilman tulolämpötilan säätö.
Invertteriohjatun lauhduttimen avulla jäähdytystehoa voi mukauttaa kaapin todelliseen hukkatehoon
Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoyksikön (ohjattu invertterillä) sijaintipaikalla suoraan ympäristön ilmaan, asennustila ei lämpene
Käyttöalueet
Jäähdytin VX IT -palvelinkaapeille ja Micro Data Centerille
Toimintotapa
Laite tukee IT:lle tyypillistä front to back -ilmavirtausta ja säätelee palvelimen tuloilman lämpötilaa määritetyn tavoitearvon mukaisesti
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
Sisäyksikkö: RAL 7035
Ulkoyksikkö: valkoinen
Toimitus
Sisäyksikkö (lauhdutin)
Ulkoyksikkö (invertteriohjattu)
482,6 mm:n (19") kiinnityslevy, jossa näyttö- ja käyttöelementit
Kondenssivesiletku
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
19":n profiilikiskot standard tai dynamic on säädettävä leveyden osalta 50 mm epäkeskisesti
Etummaisen 19" asennustason etäisyys VX-rungon etureunaan on oltava vähintään 100 mm
Sisäyksikön kiinnitykseen tarvitaan kaksi järjestelmärunkoa sisemmälle asennustasolle
Kylmä-/kuuma-alueen erottamiseen kaapin sisällä tarvitaan ilmanjohtolevyjä
Kaapelien ohjaukseen alas tarvitaan jalusta
Ohje
Minimijäähdytystehon alapuolella tuloilman lämpötilan vaihtelut ovat mahdollisia.
Sähköliitäntä tehdään ulkoyksikköön, sisäyksikkö saa virtaa ulkoyksiköstä
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
Sisäyksikkö IP 20
Ulkoyksikkö IP X4
Modulointialue
3 ‐ 6,5 kW
Maks. jäähdytysteho
6,5 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitännäinen liitäntälista
Käyttöaika
100 %
Käyttölämpötila
Mainittu käyttölämpötila koskee ulkoyksikköä
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: ≥ 1.800 mm
Syvyys: ≥ 1.000 mm
Sisäyksikön mitat
Leveys: 105 mm
Korkeus: 1.550 mm
Syvyys: 820 mm
Ulkoyksikön mitat
Leveys: 845 mm
Korkeus: 700 mm
Syvyys: 320 mm
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz
Sulake
20 A
Nimellisvirta
15,9 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
111,5 kg
Bruttopaino
126 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177709300
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
LCU DX Split -kylmälaite 6,5 kW, räkkien ja micro data centerin kylmäainepohjainen jäähdytys, 1 ulkoyksikkö invertterikompressorilla, 1x sisäyksikkö, malli single
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet