Asennukseen palvelinkaappien ovikehyksiin (etu- ja takaovi) ja IT-laitteiston vaakasuuntaisen ilmanohjauksen tukemiseen.
- Til.nro:
- SK 3165830
- Tuotekuvaus
- Jäähdytin on mahdollista asentaa jälkikäteen. Suunniteltu asennettavaksi yksiosaisiin rei'itettyihin teräslevyoviin. Tuuletinlevy tehostaa kaappien ilmankiertoa ja mahdollistaa aktiivikomponenttien nopeamman lämmönpoiston.
- Hyödyt
- Lisäämällä kaksi tuuletinlaajennussarjaa saadaan ilmamääräksi 1 200 m³/h.
- Ilman virtaussuunta voidaan muuttaa helposti tuuletinta kääntämällä.
- Useamman tuuletinlevyn ketjuttaminen on mahdollista.
- Helppo asentaa oven runkoon.
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 tuuletinta
Liitäntäkaapeli (2,5 m)
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 70 W
60 Hz:ssä: 70 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,38 A
60 Hz:ssä: 0,36 A - Mitat
- Leveys: 693 mm
Korkeus: 606 mm
Syvyys: 64,5 mm - Ohje
- Asennus ainoastaan oven runkoon!
- Melutaso
- 55 dB(A)
- Sopii:
- Kaappityyppi: Palvelinkaapit TS 8
DK-TS
Leveys: 800 mm - Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,523 kg
- Bruttopaino
- 12,129 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Tuuletinyksikkö oveen 800m³/h 230V
- Dokumentaatiot
- Ohjeet