Tuuletinlaajennussarja VX IT, TS IT:lle

Til.nro: SK 7990000

Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.010, 5503.020 ja 5503.025.

Til.nro:
SK 7990000
Rakenne
Ilman kattolevyä
Tuotekuvaus
Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.xxx.
Hyödyt
Liitäntävalmis täydellinen ratkaisu
Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä
Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Tuuletin
Suojaristikko
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennus- ja pikakäyttöohje
Ilmateho (käyttöpisteessä)
150 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,32 A
60 Hz:ssä: 0,32 A
Mitat
Leveys: 119 mm
Korkeus: 25 mm
Syvyys: 119 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Kierrosluku
100 %
Ohje
Annetun ilmatehon vähentäminen 150 m³/h:iin 25 Pa:n vastapaineella
Melutaso (käyttöpisteessä)
44 dB(A)
Käyttölämpötila-alue
5 °C...55 °C
Nimellisteho
7,7 W
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,308 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
SK Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä, 192 m³/h vapaasti puhaltava, tuuletinmoduuleihin, LxKxS:119x25x119 mm, RAL 9005
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions