Luotettava ja energiatehokas huonejäähdytys datakeskuksiin, joissa jäähdytys on säädettävä erittäin tarkasti ja toimintavarmasti. CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX ja CyberAir Mini CW Stulz-mallistosta.
- Til.nro:
- SK 3300599
- Hyödyt
- Tarjoaa huomattavia säästöjä epäsuoran dynaamisen vapaajäähdytyksen tai suoran jäähdytyksen ansiosta
- Vähäiset melupäästöt optimoidun laitesuunnittelun ja EC-tuulettimien ansiosta
- Suuret energiansäästöt EC-tekniikalla ja suurimmat mahdolliset lämmönvaihdin- ja suodatinpinnat
- Maksimaalinen jäähdytystehokkuus minimaalisella tilantarpeella
- Suuritehoinen ilmanohjaus (Airflow Efficiency Ratio)
- Integroidulla ja ulkoisella tuuletinyksiköllä saatavissa (DX)
- 5 jäähdytysjärjestelmää, 6 kokoa, vaihtoehtoiset ilmanohjaukset, vaihtoehtoiset lämmönvaihtimet (DX)
- Kylmävesijäähdytin saatavilla integroidulla ja ulkoisella tuuletinyksiköllä (CW)
- 2 jäähdytysjärjestelmää (CW, CW2), 11 kokoa, erilaiset ilmanohjaukset, eri lämmönvaihtimet (CW)
- Rakenne
- Energiatehokas ja meluoptimoitu ”CyberAir Mini” -laitesarja pieniin ja keskisuuriin lämpökuormiin. Nykyaikaiset ja helposti huollettavat laitteet tarvitsevat vain vähän lattiatilaa ja ne voidaan kompaktien mittojensa ansiosta asentaa olemassa oleviin tiloihin. Kokonaisjäähdytysteho (kW): 9–35
- ”CyberAir 3PRO CW” säätää konesalin jäähdytyksen erittäin tarkasti, toimintavarmasti ja energiatehokkaasti. STULZ-yhtiön johtavan aseman ansiosta saavutetaan samanaikaisesti huomattavia säästöjä ja suurin mahdollinen luotettavuus. Tarjoamme vakioilmastointikoneista 11 eri kokoista versiota erilaisilla ilmanohjauksilla. Kylmävesikiertoisen jäähdytinlaitteet kokonaisteho (kW): 22–260
- ”CyberAir 3PRO DX” on erittäin menestyksekkään CyberAir-3 -sarjan jatkuvan kehitystyön tulos. Huoneen ilmastointilaitteeseen kätkeytyy yli kolme vuosikymmentä maailmanlaajuista projektikokemusta. Kiertoilmajäähdyttimet tarjoavat maksimaalisen jäähdytystehokkuuden minimaalisella tilantarpeella, mikä antaa huomattavat säästöt. Kylmäaine: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Kokonaisjäähdytysteho (kW): 22–150
- Ohje
- Huoneen CW- tai DX-jäähdytyslaitteet suunnitellaan ja tarjotaan projektikohtaisesti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177963948
- ETIM 9
- EC002515
- Tuotekuvaus
- Stulz CyberAir Mini: kokonaisjäähdytysteho (kW): 9–35; Stulz CyberAir 3PRO CW: kylmän veden ilmastointilaitteen kokonaisteho (kW): 22–260; Stulz CyberAir 3PRO DX: kokonaisjäähdytysteho (kW): 22–150