Erityisesti IT-sovellusten jäähdytykseen, kuten LCP tai ilma/vesi-lämmönvaihtimet. Turvallisuutta parantavia ominaisuuksia, esim. redundantit pumput nopeudensäädöllä, kaksi kompressoria tai paisuntasäiliöt.
- Til.nro:
- SK 3232711
- Hyödyt
- Epäsuora vapaajäähdytys - sisäinen ja ulkoinen
- Kylmävesikierron suurtehopumput
- Invertteriohjattu pumppu
- Kaksi suurtehotiivistintä
- Jopa 8 nestejäähdytintä voidaan yhdistää kaskadiksi
- Tekniset tiedot
- Kompakti rakenne, säätimet etupuolella ja ilman imu molempien sivuseinien kautta, ilman ulostulo ylöspäin
- Painesuljettu järjestelmä
- Ohitus integroituna
- Käyttöalueet
- Erityisesti IT-sovellusten jäähdytykseen, esim. LCP tai CRAC
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna
Monikielinen dokumentaatio
Sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Vaihtoehdot
- Vapaa jäähdytys (Free Cooling) alk. 15 kW integroitavissa. Huomioi ohje.
Erillinen painesäiliö
Hätäjäähdytys vesijohtovedellä - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 25 A
- Säiliö
- Materiaali: Terässäiliö, 10 mm:n eristyksellä
Tilavuudet: 48 l - Cooling output (footnote)
- Jäähdytysteho 35 % glykolipitoisuudella.
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Vesiliitännät
- G 1½" IG
- Toimintapaino
- 463 kg
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Valvonta
- Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten vedentulon, kylmäaine- ja pumppuparametrien ja hälytysten, sekä valinnaisen jäähdytystehon ja energiatehokkuuden valvonta
- Laitteen suoraliitäntä SNMP:n/Modbus-väylän ja Ethernetin kautta on mahdollinen
- Integraatio RiZoneen
- Ohje
- Tekniset erot jäähdytystehossa, mitoissa tai painossa ovat mahdollisia laitteissa joissa on vapaa jäähdytys
- Lisävarustepakettien tehovaihtoehdot vaihtelevat ja löytyvät IT-jäähdyttimien konfigurointiohjelmasta. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
- Pumppu ja säiliö ovat IT-jäähdyttimissä valinnaisesti valittavissa, näitä varusteluvaihtoehtoja koskevat niiden tekniset tiedot
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 10.880 m³/h
- Mitat
- Leveys: 810 mm
Korkeus: 1.542 mm
Syvyys: 1.800 mm - Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 5 °C: 15 °C
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...43 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 9,7 kW
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK IT-Chiller 23,7 kW
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Safety instructions