Nestejäähdyttimet IT ja teollisuusjäähdytykseen

Til.nro: SK 3232731

Erityisesti IT-sovellusten jäähdytykseen, kuten LCP tai ilma/vesi-lämmönvaihtimet. Turvallisuutta parantavia ominaisuuksia, esim. redundantit pumput nopeudensäädöllä, kaksi kompressoria tai paisuntasäiliöt.

Til.nro:
SK 3232731
Hyödyt
Epäsuora vapaajäähdytys - sisäinen ja ulkoinen
Kylmävesikierron suurtehopumput
Invertteriohjattu pumppu
Kaksi suurtehotiivistintä
Jopa 8 nestejäähdytintä voidaan yhdistää kaskadiksi
Tekniset tiedot
Kompakti rakenne, säätimet etupuolella ja ilman imu molempien sivuseinien kautta, ilman ulostulo ylöspäin
Painesuljettu järjestelmä
Ohitus integroituna
Käyttöalueet
Erityisesti IT-sovellusten jäähdytykseen, esim. LCP tai CRAC
Väri
RAL 7035
Toimitus
Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna
Monikielinen dokumentaatio
Sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot
Vaihtoehdot
Vapaa jäähdytys (Free Cooling) alk. 15 kW integroitavissa. Huomioi ohje.
Erillinen painesäiliö
Hätäjäähdytys vesijohtovedellä
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 46,5 A
Säiliö
Materiaali: Terässäiliö, 10 mm:n eristyksellä
Tilavuudet: 100 l
Cooling output (footnote)
Jäähdytysteho 35 % glykolipitoisuudella.
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
48 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
120 l/min
Vesiliitännät
G 1½" IG
Toimintapaino
810 kg
Jäähdytyspiirien määrä
1
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten vedentulon, kylmäaine- ja pumppuparametrien ja hälytysten, sekä valinnaisen jäähdytystehon ja energiatehokkuuden valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n/Modbus-väylän ja Ethernetin kautta on mahdollinen
Integraatio RiZoneen
Ohje
Tekniset erot jäähdytystehossa, mitoissa tai painossa ovat mahdollisia laitteissa joissa on vapaa jäähdytys
Lisävarustepakettien tehovaihtoehdot vaihtelevat ja löytyvät IT-jäähdyttimien konfigurointiohjelmasta. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Pumppu ja säiliö ovat IT-jäähdyttimissä valinnaisesti valittavissa, näitä varusteluvaihtoehtoja koskevat niiden tekniset tiedot
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 18.000 m³/h
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.780 mm
Syvyys: 2.300 mm
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
5 °C: 15 °C
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...43 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 21 kW
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177687226
ECLASS 8.0
27180713
Tuotekuvaus
SK IT-Chiller 48,5 kW
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja