Luotettava jäähdytys projektikohtaisia vaatimuksia varten. Stulz-malliston ilma- ja vesijäähdytteiset nestejäähdyttimet ”CyberCool” ja ”Explorer Line”.
- Til.nro:
- SK 3232599
- Hyödyt
- Käyttöturvallisia sovelluksia konesaleihin, IT-alalle, teollisuuteen ja lääketieteeseen
- Mikrokanavalauhdutin takaa lämmön paremman siirtymisen, vähäisemmän kylmäainemäärän, painon ja ilmanpuoleisen painehäviön
- Redundanssi kahdella toisistaan riippumattomalla kylmäkierrolla
- Helppo kuljetus ISO-konttiin
- Ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ovat saatavissa vapaajäähdytyksellä ja hiljaisena mallina
- TCO-Leader: Jäähdytysjärjestelmän käyttökustannukset ovat minimaaliset vapaajäähdytyksen ja Mix Mode Boost -toiminnon ansiosta
- Soveltuu joustavasti jokaiseen projektiin
- Minimaaliset melupäästöt maksimaalisella energiatehokkuudella
- Epäsuoran vapaajäähdytyksen aikaansaamat suurimnmat mahdolliset säästöt
- Rakenne
- ”Explorer Line” on lukuisille käyttöalueille sopiva sarja ilmajäähdytteisiä vedenjäähdyttimiä. Tämän tuotesarjan laitteissa yhdistetään korkealaatuisten osien käyttö ja projektikohtaisten vaatimusten toteuttaminen. Sen myötä tarjoamme arvostettuna vedenjäähdyttimien valmistajana budjettiin soveltuvan valikoiman, joka perustuu uusimpaan tekniikkaan ja jonka voi erittäin joustavana sovittaa kaikkiin tarpeisiin. Jäähdytysteho (kW): 80–1 200
- CyberCool: Paras energiatehokkuus ja ihanteellinen käyttöturvallisuus monimutkaisiin ja vaativiin vedenjäähdytysratkaisuihin ilman kompromisseja. CyberCool-2 on sarja vedenjäähdyttimiä, jotka jo tänä päivänä täyttävät Ecodesign Directive 2021 -vaatimukset. Jäähdytysteho (kW): 50–1 400
- Ohje
- Nestejäähdyttimet suunnitellaan ja tarjotaan projektikohtaisesti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- Stulz Explorer -sarja: jäähdytysteho (kW): 80–1 200; CyberCool: jäähdytysteho (kW): 50–1 400