Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
- Til.nro:
- SK 3312807
- Tuotekuvaus
- Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Asennusohje
- Asennuksessa on käytettävä saatavissa olevan umpinaisen kattolevyn kiinnitysmateriaaleja
- Sähköistä kondenssihöyrystymistä SK 3355.720 ei voi käyttää 19 tuuman tason törmäyksen vuoksi. Kondenssiveden poisto on suoritettava mukana toimitetun letkun kautta.
- Sopii tilausnumerolle
- 3312.800
- 3185.730
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
VX
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6 kg
- Bruttopaino
- 9,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177958425
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- SK IT-kattolevy, VX IT:lle, asennusaukotus jäähdyttimelle 3312.800/3412.800, LxK: 800x1200 mm, RAL 7035