teräslevyovi seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle

Til.nro: SK 3312815

Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.

Til.nro:
SK 3312815
Tuotekuvaus
Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Teräslevyovi takana
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sis. kiinnitystarvikkeet (lukituskappaleilla, ilman saranoita)
Sopii tilausnumerolle
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
VX
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13 kg
Bruttopaino
15 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
SK IT -teräslevyovi, VX IT:lle, asennusaukotus jäähdyttimelle 3312.810/3412.810, LxK: 600x2000 mm, RAL 7035
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja