- Til.nro:
- SK 3312816
- Tuotekuvaus
- Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Teräslevyovi takana
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sis. kiinnitystarvikkeet (lukituskappaleilla, ilman saranoita)
- Sopii tilausnumerolle
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
VX
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 19 kg
- Bruttopaino
- 21 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177958418
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
SK IT -teräslevyovi, VX IT:lle, asennusaukotus jäähdyttimelle 3312810, LxK: 800x2000 mm, RAL 7035