Ilmavirran pysäyttämiseen 19"-tason vasemmalta ja oikealta puolelta 2000 mm korkeassa kaapissa.
- Til.nro:
- SK 3301370
- Rakenne
- Toinen puoli itseliimautuva
- Tuotekuvaus
- 19"-tasoon asennettava ilmanohjain 2 000 mm korkeaan kaappiin. Ilmanohjain asennetaan 19" tason molemmille puolille.
- Materiaali
- Solu-PU-vaahto
Paloa hidastava UL 94 (HF1) mukaan - Väri
- Antrasiitti
- Tiivistys seuraavien väliin
- LCP ja 19":n taso
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 1.915 mm
Syvyys: 110 mm - Sopii:
- Leveys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,619 kg
- Bruttopaino
- 0,719 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Tiiviste pystytasoon 600mm