LCP CW Inline Protruding -järjestelmän mekaaniseen liittämiseen TS IT -räkkiin.
- Til.nro:
- SK 3311089
- Tuotekuvaus
- LCP CW Inline Protruding -järjestelmän mekaaniseen liittämiseen TS IT -räkkiin
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- 4 rivityskiinnikettä, eteen
4 rivityskiinnikettä, taakse
Ruuvit: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Asennus kaappiriviin
- Etureuna 20 cm kaappirivin etupuolella
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
TS IT
TS - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,55 kg
- Bruttopaino
- 0,58 kg
- Tullitariffinimike
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- SK Rivityssarja LCP CW VX 3313.xxx, Inline Protruding TS IT -räkkiin. Teräslevyä, sinkitty