- Til.nro:
- SK 3313612
- Hyödyt
- Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen
- Pystysuorat harjaslaipat aukkojen leikkaamiseen kaapin sille sivulle, johon LCU CW on asennettu
- Käyttöalueet
- Kylmän ja lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisälle integroidulla LCU CW:llä
- Materiaali
- Teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 harjalistaa
4 kulma
1 liitoskappale
Sis. kiinnitystarvikkeet
Toimitukseen sisältyy vain kaapin sen sivun tarvikkeet, johon LCU CW on asennettu
- Asennusohje
- Molemmat harjaslaipat, joita käytetään LCU CW:n ja sivuseinän välissä, on lyhennettävä
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
= 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,9 kg
- Bruttopaino
- 2,075 kg
- Tullitariffinimike
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Tuotekuvaus
-
SK Harjaslaippasarja LCU CW:lle, sopii leveyteen 800 mm ja korkeuteen 2000/2200 mm