LCP:n näytöltä voidaan tarkastaa laitteen käyttöparametrit ja muuttaa laitteen käyttöasetuksia.
- Til.nro:
- SK 3311030
- Tuotekuvaus
- Näyttö antaa mahdollisuuden LCP:n tärkeiden toimintojen paikalliseen tarkkailuun ja säätöön.
- Toimitus
- Kosketusnäyttö, värillinen
Liitäntäkaapeli
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- SK 3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
- SK 3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
- SK 3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
- SK 3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,373 kg
- Tullitariffinimike
- 85312040
- EAN
- 4028177663718
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK-kosketusnäyttö, värillinen malleihin LCP Rack / Inline CW 3311./3312./3313./3314.xxx