Taipuisa ja lyhennettävä liitäntäletku, kierteelliset liittimet molemmissa päissä LCP:n/LCU:n liittämiseen kiinteään putkistoon.
- Til.nro:
- SK 3313614
- Rakenne
- Kaapin jäähdytys
CW - Tuotekuvaus
- Vesiliitäntäsarjan avulla voidaan luoda LCU:n jäähdytysvesiliitäntä kiinteään putkistoon. Letkuissa on yhdessä päässä 90°-mutka ja toisessa kiristyskaulus, joka mahdollistaa letkujen lyhentämisen.
- Materiaali
- NBR (sisällä), terässpiraali ja kangassisäke
- Pituus
- 2,5 m
- Vesiliitännät
- G ¾" IG
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 10 bar
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5,08 kg
- Bruttopaino
- 5,485 kg
- Tullitariffinimike
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK Liitäntäletku LCU CW:lle 3313.610, pituus 2500 mm